Kunststofskilt - UC-EMLP (60X30) - 0819343

Kunststofskilt, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: limning, skriftfelt: 60 x 30 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-EMLP... tilbyder selvklæbende apparatmærkeskilte med høj klæbeevne.
  • Det store temperaturanvendelsesområde gør det muligt at anvende skiltene både i styreskabet og i periferien.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.

Varedata

Bestillingsnøgle 0819343
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2417 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 304 (C_3_2017)
GTIN 4046356152426
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,700 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)