Kunststofskilt - UC-EMLP (17X9) - 0819314

Kunststofskilt, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: limning, skriftfelt: 17 x 9 mm, Antal mærkeskilte: 10

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-EMLP... tilbyder selvklæbende apparatmærkeskilte med høj klæbeevne.
  • Det store temperaturanvendelsesområde gør det muligt at anvende skiltene både i styreskabet og i periferien.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.

Varedata

Bestillingsnøgle 0819314
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2417 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 298 (C_3_2019)
GTIN 4046356152457
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,400 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)