Ledningsmærker - UC-WMC 4,4 (15X5,5) GN - 0818865

Ledningsmærker, Ark, grøn, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: påklipsning, kabeldiameterområde: 2,8-4,4 mm, skriftfelt: 15 x 5,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMC... tilbyder mærkeskilte til blivende mærkning af diverse ledninger, fra styreledninger til kappeledninger med stor diameter.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.

Varedata

Bestillingsnøgle 0818865
Pakningsstørrelse 8 STK
Minimum bestillingsmængde 8 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 204 (C-3-2017)
GTIN 4046356135207
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,500 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)