Ledningsmærker - UC-WMC 4,4 (15X5,5) YE - 0818836

Ledningsmærker, Ark, gul, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: påklipsning, kabeldiameterområde: 2,8 ... 4,4 mm, skriftfelt: 15 x 5,5 mm, Antal mærkeskilte: 15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMC... tilbyder mærkeskilte til blivende mærkning af diverse ledninger, fra styreledninger til kappeledninger med stor diameter.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.

Varedata

Bestillingsnøgle 0818836
Pakningsstørrelse 8 STK
Salgsnøgle BG2217 -
Minimum bestillingsmængde 8 STK
Katalogside Side 196 (C_3_2019)
GTIN 4046356135177
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,813 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)