Ledningsmærker - UC-WMC 3,1 (15X4) GN - 0818768

Ledningsmærker, Ark, grøn, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: påklipsning, kabeldiameterområde: 1,9 ... 3,1 mm, skriftfelt: 15 x 4 mm, Antal mærkeskilte: 20

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0818768
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2217 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4046356135306
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,900 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)