Mærkeskilte til klemmer - UC-TMF 10 OG - 0818674

Mærkeskilte til klemmer, Ark, orange, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 10,2 mm, skriftfelt: 9,6 x 5,1 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • UniCard-mærkningsserien UC-TMF... tilbyder mærkeskilte til produkter med høje og flade skiltenoter.

Varedata

Bestillingsnøgle 0818674
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2117 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 121 (C_3_2017)
GTIN 4046356136341
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,100 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)