Mærkeskilte til klemmer - UC-TMF 5 GN - 0818564

Mærkeskilte til klemmer, Ark, grøn, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 5,2 mm, skriftfelt: 4,6 x 5,1 mm, Antal mærkeskilte: 96

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • UniCard-mærkningsserien UC-TMF... tilbyder mærkeskilte til produkter med høje og flade skiltenoter.

Varedata

Bestillingsnøgle 0818564
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2117 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 120 (C_3_2017)
GTIN 4046356135887
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,080 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)