Mærkeskilte til klemmer - UC-TMF 4 RD - 0818506

Mærkeskilte til klemmer, Ark, rød, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 4,2 mm, Skriftfelt: 3,6 x 5,1 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • UniCard-mærkningsserien UC-TMF... tilbyder mærkeskilte til produkter med høje og flade skiltenoter.

Varedata

Bestillingsnøgle 0818506
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 120 (C-3-2017)
GTIN 4046356135801
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,100 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)