Mærkeskilte til klemmer - UC-TM 8 BU - 0818399

Mærkeskilte til klemmer, Ark, blå, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 8,2 mm, skriftfelt: 7,6 x 10,5 mm, Antal mærkeskilte: 56

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-TM... tilbyder mærkeskilte til produkter med høje skiltenoter.
  • Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.

Varedata

Bestillingsnøgle 0818399
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2117 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 110 (C_3_2019)
GTIN 4046356135511
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,970 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)