Mærkeskilte til klemmer - UC-TM 5 YE - 0818289

Mærkeskilte til klemmer, Ark, gul, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Monteringstype: Fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 5,2 mm, Skriftfelt: 10,5 x 4,6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-TM... tilbyder mærkeskilte til produkter med høje skiltenoter.
  • Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.

Varedata

Bestillingsnøgle 0818289
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 118 (C-3-2017)
GTIN 4046356135375
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,590 g
Toldtarifnummer 39269097