Mærkeskilte til klemmer - UC-TMF 6 - 0818140

Mærkeskilte til klemmer, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 6,2 mm, skriftfelt: 5,6 x 5,1 mm, Antal mærkeskilte: 80

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • UniCard-mærkningsserien UC-TMF... tilbyder mærkeskilte til produkter med høje og flade skiltenoter.

Varedata

Bestillingsnøgle 0818140
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2117 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 112 (C_3_2019)
GTIN 4046356134026
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,900 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)