Krympeslange - WMS 18 (EX30)R YE - 0817688

Krympeslange, Rulle, gul, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: uden påtryk, uperforeret, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 6 ... 18 mm, skriftfelt: 30 x ... mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0817688
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2216 -
Katalogside Side 555 (CL_2009)
GTIN 4046356108409
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 600,000 g
Toldtarifnummer 39173200