Kabelmærkeetiket - WML 14 (38X19)R - 0817552

Kabelmærkeetiket, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: limning, kabeldiameter: ≤ 14 mm, skriftfelt: 38 x 19 mm, Antal mærkeskilte: 1000

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Da kabelmærkeetiketterne ikke fylder meget, kan kablet også efterfølgende trækkes gennem f.eks. kabelkanaler.
  • Mærkningsbillede af høj kvalitet, som fremstilles med termoprinter.
  • Modstandsdygtig over for opløsningsmidler.
  • Hurtig og enkel håndtering
  • Beskyttelsesfolien vikles over mærkningen og beskytter denne mod snavs og slid.
  • Kabelmærkeetiketterne består af et mærkningsfelt og en transparent beskyttelsesfolie.

Varedata

Bestillingsnøgle 0817552
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2311 -
Katalogside Side 217 (C_3_2019)
GTIN 4046356125598
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 703,000 g
Toldtarifnummer 39199080
Oprindelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback