Kabelmærkeetiket - WML 36 (25X38)R - 0817510

Kabelmærkeetiket, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringstype: limning, kabeldiameter: ≤ 36 mm, skriftfelt: 25 x 38 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Da kabelmærkeetiketterne ikke fylder meget, kan kablet også efterfølgende trækkes gennem f.eks. kabelkanaler.
  • Mærkningsbillede af høj kvalitet, som fremstilles med termoprinter.
  • Hurtig og enkel håndtering
  • Modstandsdygtig over for opløsningsmidler.
  • Beskyttelsesfolien vikles over mærkningen og beskytter denne mod snavs og slid.
  • Kabelmærkeetiketterne består af et mærkningsfelt og en transparent beskyttelsesfolie.

Varedata

Bestillingsnøgle 0817510
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2311 -
Katalogside Side 225 (C_3_2017)
GTIN 4046356125635
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 594,400 g
Toldtarifnummer 39199080