Kabelmærkeetiket - WML 18 (12X12)R - 0817507

Kabelmærkeetiket, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: limning, kabeldiameter: ≤ 18 mm, skriftfelt: 12 x 12 mm, Antal mærkeskilte: 2500

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Da kabelmærkeetiketterne ikke fylder meget, kan kablet også efterfølgende trækkes gennem f.eks. kabelkanaler.
  • Mærkningsbillede af høj kvalitet, som fremstilles med termoprinter.
  • Hurtig og enkel håndtering
  • Modstandsdygtig over for opløsningsmidler.
  • Beskyttelsesfolien vikles over mærkningen og beskytter denne mod snavs og slid.
  • Kabelmærkeetiketterne består af et mærkningsfelt og en transparent beskyttelsesfolie.

Varedata

Bestillingsnøgle 0817507
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2311 -
Katalogside Side 217 (C_3_2019)
GTIN 4046356125604
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 654,000 g
Toldtarifnummer 39199080