Kabelmærkeskilte - WMTB (35X15)R - 0817316

Kabelmærkeskilte, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameterområde: 6 ... 136 mm, kabeldiameter: ≥ 6 mm, skriftfelt: 35 x 15 mm, Antal mærkeskilte: 1700

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Ledningsmærkningen WMTB ... mærker og samler ledninger til bundter inden døre
  • Kabelbinderen WT ... fastgøres ved de to fastgørelsesøjer på mærkeskiltet
  • Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra PHOENIX CONTACT
  • I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger. Mærkningen kan også anvendes under barske industrielle betingelser.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle WMTB ...-mærkeskilte individuelt efter ønske

Varedata

Bestillingsnøgle 0817316
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2311 -
Katalogside Side 231 (C_3_2019)
GTIN 4046356125741
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 614,100 g
Toldtarifnummer 39191080
Oprindelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback