Kabelmærkeskilte - WMT 5,5 (15X8)R - 0817248

Kabelmærkeskilte, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: indføring, kabeldiameterområde: 4 ... 5,5 mm, skriftfelt: 15 x 8 mm, Antal mærkeskilte: 4000

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Ledningen skubbes gennem de to udstansninger på mærkeskiltet. Derved rettes mærkeskiltet ud på ledningen
  • Den specielle hulgeometri til forskellige lederdiametre sikrer her et højt aksialt stop
  • Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra PHOENIX CONTACT
  • I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger. Mærkningen kan også anvendes under barske industrielle betingelser.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle WMT ...-mærkeskilte individuelt efter ønske

Varedata

Bestillingsnøgle 0817248
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2211 -
Katalogside Side 230 (C_3_2019)
GTIN 4046356125710
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 714,800 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback