Etiket - EML (100X73)R SR - 0817112

Etiket, Rulle, sølv/mat, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: limning, skriftfelt: 100 x 73 mm, Antal mærkeskilte: 300

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • De selvklæbende apparatmærkeskilte EML ... er særdeles velegnede til mærkning af diverse materiel inden for styrings-, anlægs- og styreskabsbygning.
  • Til individuel udformning findes der mærkeskilte i mange forskellige størrelser og farver
  • I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger. Mærkningen kan også anvendes under barske industrielle betingelser.
  • Materialerne EML ... er UL-listede
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EM ...-mærkeskilte individuelt efter ønske

Varedata

Bestillingsnøgle 0817112
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 325 (C_3_2019)
GTIN 4046356107877
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 563,000 g
Toldtarifnummer 39269092