Etiket - EML (16X7)R YE - 0816731

Etiket, Rulle, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringstype: limning, skriftfelt: 16 x 7 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Til individuel udformning findes der mærkeskilte i mange forskellige størrelser og farver.
  • Eksakt skriftbillede og høj klæbeevne
  • Brugen af førsteklasses farvebånd gør mærkningen modstandsdygtig over for opløsningsmidler og også anvendelig under barske industrielle betingelser.
  • Materialerne EML... er UL-listede
  • En speciel emballage beskytter ruller, der er taget hul på, mod snavs i industrielle omgivelser.
  • De selvklæbende apparatmærkeskilte EML... er udviklet til mærkning af diverse materiel inden for styrings-, anlægs- og styreskabsbygning.

Varedata

Bestillingsnøgle 0816731
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 329 (C_3_2017)
GTIN 4046356107662
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 581,700 g
Toldtarifnummer 39269092