Mærkningsfolie til mærkestrimler - TML (101X4,2)R TR - 0816621

Mærkningsfolie til mærkestrimler, Rulle, transparent, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, til klemmebredde: 101 mm, skriftfelt: 101 x 4,2 mm, Antal mærkeskilte: 2500

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkestrimler og flade mærkestrimler kan mærkes efterfølgende med en TML-mærkningsfolien
  • Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra PHOENIX CONTACT
  • Præcis tilskæring til det krævede længdemål er muligt med termoprinternes skæreenheder. Herved sikres en hurtig og veludført mærkning af driftsmidlerne.
  • I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger. Mærkningen kan også anvendes under barske industrielle betingelser.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle TML ...-mærkeskilte individuelt efter ønske

Varedata

Bestillingsnøgle 0816621
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2111 -
Katalogside Side 144 (C_3_2019)
GTIN 4046356125550
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 440,000 g
Toldtarifnummer 39199080
Oprindelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback