Mærkeskilte til klemmer - TMT 100 R RD - 0816595

Illustrationen viser TMT 8 R

Mærkeskilte til klemmer, Rulle, rød, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, uperforeret, monteringstype: fastlåsning i universalskiltenot, fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 100 mm, skriftfelt: 6,35 x 101,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • TMT-mærkningsserien tilbyder mærkeskilte til alle produkter med høj og flad skiltenot.
  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle TMT-mærkeskilte individuelt efter kundeønske.

Varedata

Bestillingsnøgle 0816595
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2111 -
Katalogside Side 97 (C_5_2013)
GTIN 4046356107396
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 545,000 g
Toldtarifnummer 39269092