Mærkeskilte til klemmer - TMT 6 R - 0816498

Mærkeskilte til klemmer, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, perforeret, monteringstype: fastlåsning i universalskiltenot, fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 6,2 mm, skriftfelt: 6,35 x 6,15 mm, Antal mærkeskilte: 16000

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • TMT-mærkningsserien tilbyder mærkeskilte til alle produkter med høj og flad skiltenot.
  • De perforerede mærkestrimler er lette at adskille og montere med det vedlagte værktøj.
  • Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra PHOENIX CONTACT
  • I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger. Mærkningen kan også anvendes under barske industrielle betingelser.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle TMT ...-mærkeskilte individuelt efter ønske
  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle TMT-mærkeskilte individuelt efter kundeønske.

Varedata

Bestillingsnøgle 0816498
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2111 -
Katalogside Side 140 (C_3_2019)
GTIN 4046356107259
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 511,000 g
Toldtarifnummer 39269092