Mærkeskilte til klemmer - TMT 6 R RD - 0816485

Illustrationen viser TMT 8 R

Mærkeskilte til klemmer, Rulle, rød, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforeret, Monteringstype: fastlåsning i universalskiltenot, fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 6,2 mm, Skriftfelt: 6,35 x 6,15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • TMT-mærkningsserien tilbyder mærkeskilte til alle produkter med høj og flad skiltenot.
  • De perforerede mærkestrimler er lette at adskille og montere med det vedlagte værktøj.
  • Mærkeskiltene i rulleformat kan mærkes hurtigt og billigt med THERMOMARK-printerne.
  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle TMT-mærkeskilte individuelt efter kundeønske.

Varedata

Bestillingsnøgle 0816485
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 95 (C-5-2013)
GTIN 4046356107266
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 527,200 g
Toldtarifnummer 39269092