Mærkeskilte til klemmer - TMT 4 R BU - 0816333

Illustrationen viser TMT 8 R

Mærkeskilte til klemmer, Rulle, blå, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforeret, monteringstype: fastlåsning i universalskiltenot, fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 4,2 mm, skriftfelt: 6,35 x 4,15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • TMT-mærkningsserien tilbyder mærkeskilte til alle produkter med høj og flad skiltenot.
  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle TMT-mærkeskilte individuelt efter kundeønske.
  • De perforerede mærkestrimler er lette at adskille og montere med det vedlagte værktøj.
  • Mærkeskiltene i rulleformat kan mærkes hurtigt og billigt med THERMOMARK-printerne.

Varedata

Bestillingsnøgle 0816333
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2111 -
Katalogside Side 94 (C_5_2013)
GTIN 4046356106351
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 541,700 g
Toldtarifnummer 39269092