Mærkeskilt - EMT (10X4)R - 0816235

Mærkeskilt, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: indføring, kabeldiameterområde: 0,6 ... 7 mm, skriftfelt: 10 x 4 mm, Antal mærkeskilte: 7500

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • EMT ... indstiksskilte til mærkning af forskellige mærkningstyller
  • På grund af den specielle kontur bliver EMT ... indstiksskiltene sikkert i tyllen, når de er skubbet i.
  • Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra PHOENIX CONTACT
  • I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger. Mærkningen kan også anvendes under barske industrielle betingelser.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMT ...-mærkeskilte individuelt efter ønske

Varedata

Bestillingsnøgle 0816235
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2211 -
Katalogside Side 229 (C_3_2019)
GTIN 4046356123396
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 358,500 g
Toldtarifnummer 39269092