Etiket - EML (17,5X8)RL YE - 0816139

Etiket, Rulle, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: limning, skriftfelt: 17,5 x 8 mm, Antal mærkeskilte: 10000

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • De selvklæbende apparatmærkeskilte EML ... er særdeles velegnede til mærkning af diverse materiel inden for styrings-, anlægs- og styreskabsbygning.
  • Til individuel udformning findes der mærkeskilte i mange forskellige størrelser og farver
  • I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger. Mærkningen kan også anvendes under barske industrielle betingelser.
  • Materialerne EML ... er UL-listede
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EM ...-mærkeskilte individuelt efter ønske

Varedata

Bestillingsnøgle 0816139
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 327 (C_3_2019)
GTIN 4046356107969
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 512,400 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback