Etiket - EML (25,4X12,7)RL - 0816087

Etiket, rol, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 25,4 x 12,7 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Til individuel udformning findes der mærkeskilte i mange forskellige størrelser og farver.
  • Brugen af førsteklasses farvebånd gør mærkningen modstandsdygtig over for opløsningsmidler og også anvendelig under barske industrielle betingelser.
  • Eksakt skriftbillede og høj klæbeevne
  • Materialerne EML... er UL-listede
  • En speciel emballage beskytter ruller, der er taget hul på, mod snavs i industrielle omgivelser.
  • De selvklæbende apparatmærkeskilte EML... er udviklet til mærkning af diverse materiel inden for styrings-, anlægs- og styreskabsbygning.

Varedata

Bestillingsnøgle 0816087
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 330 (C_3_2017)
GTIN 4046356107914
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 804,600 g
Toldtarifnummer 39269092