Mærkeskilte til klemmer - UC-TMF 4 VT - 0815897

Mærkeskilte til klemmer, Ark, violet, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 4,2 mm, skriftfelt: 3,6 x 5,1 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • UniCard-mærkningsserien UC-TMF... tilbyder mærkeskilte til produkter med høje og flade skiltenoter.

Varedata

Bestillingsnøgle 0815897
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2117 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 120 (C_3_2017)
GTIN 4046356328845
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,260 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)