Tekstiletiket - EMLC (20X8)R - 0815680

Tekstiletiket, Størrelse efter ønske, maks. bredde: 100 mm, maks. højde: 500 mm, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, skriftfelt: 20 x 8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0815680
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 337 (C_3_2017)
GTIN 4046356124362
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 224,500 g
Toldtarifnummer 39269092