Graveringsmateriale - GPE 27X 8 WH/R - 0815198

Illustrationen viser GPE 20x8 WH

Graveringsmateriale, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: P1 ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, Monteringstype: limning, Skriftfelt: 27 x 8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kan graveres med P1 ENGRAVING UNIT.
  • Kan mærkes på enkeltvist med CMS‑P1‑PLOTTER.
  • Det anvendte klæbefolie garanterer en stor klæbestyrke, også på ujævne overflader.
  • 2-lagsmateriale
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle GPE...-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Kunststofpladerne består af præfabrikerede, selvklæbende enkeltskilte.

Varedata

Bestillingsnøgle 0815198
Pakningsstørrelse 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 348 (C-3-2017)
GTIN 4046356014311
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,620 g
Toldtarifnummer 39203000