Bæreskinne, med huller - NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM - 0814681

Bæreskinne, med huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 7,5 mm, efter EN 60715, materiale: Aluminium, ubehandlet, længde: 2000 mm, farve: aluminiumsfarver

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0814681
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BG4245 -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 528 (C_3_2019)
GTIN 4017918982508
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 532,500 g
Toldtarifnummer 76042990