Mærkestrimler - ZB 30:UNPRINTED - 0814296

Mærkestrimler, Strimmel, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 30,3 mm, skriftfelt: 30,3 x 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0814296
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 431 (CL-2007)
GTIN 4017918963620
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,200 g
Toldtarifnummer 39269097