Mærkestrimler - ZB 5/YE:UNPRINTED - 0812641

Mærkestrimler, Strimmel, gul, uden mærkning, kan mærkes med: CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 5,2 mm, skriftfelt: 5,15 x 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0812641
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2112 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 190 (PC_2011)
GTIN 4017918966164
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,066 g
Toldtarifnummer 39269097