Mærkestrimler - SK 10,0 WH:REEL - 0812188

Mærkestrimler, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringstype: limning, til klemmebredde: 90000 mm, skriftfelt: endeløs x 10 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle TMT-mærkeskilte individuelt efter kundeønske.
  • SK-mærkningsserien giver mulighed for med selvklæbende mærkestrimler at mærke produkter, der ikke har nogen skiltenot.

Varedata

Bestillingsnøgle 0812188
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2111 -
Katalogside Side 159 (C_3_2017)
GTIN 4017918951276
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.382,000 g
Toldtarifnummer 39199080