Mærkestrimler - ZB 12,LGS:L1-N,PE - 0812146

Mærkestrimler, Strimmel, hvid, mærket, med tryk på langs: L1, L2, L3, N, PE, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 12,2 mm, skriftfelt: 10,5 x 12,15 mm, Antal mærkeskilte: 5

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.
  • Mærkestrimmel-system ZB giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler med høje skiltenoter.

Varedata

Bestillingsnøgle 0812146
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2122 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 121 (C_3_2019)
GTIN 4017918939649
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,540 g
Toldtarifnummer 49119900