Mærkestrimler - ESL 29X 8 YE - 0811930

Illustrationen viser den hvide udgave

Mærkestrimler, Stk., gul, uden mærkning, kan mærkes med: Office-printersystemer: Laserprinter, Monteringstype: Indføring, Skriftfelt: 29 x 8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kunststofkabelmærker til indstiksskilte
  • Materialefilen kan downloades under softearen CLIP PROJECT under download - "Software update - Marking".

Varedata

Bestillingsnøgle 0811930
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 243 (C-3-2017)
GTIN 4017918928551
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,600 g
Toldtarifnummer 39206219