Mærkeskilte til klemmer - ZB 18,LGS:L1-N,PE - 0811846

Mærkeskilte til klemmer, Strimmel, hvid, mærket, med tryk på langs: L1, L2, L3, N, PE, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 18 mm, skriftfelt: 10,5 x 17,4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.
  • Mærkestrimmel-system ZB giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler med høje skiltenoter.

Varedata

Bestillingsnøgle 0811846
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2122 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 132 (C_3_2017)
GTIN 4017918924768
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,130 g
Toldtarifnummer 49119900