Mærkestrimmelark - ZBSM-K 5/WH:UNPRINTED - 0811493

Mærkestrimmelark, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 5,2 mm, skriftfelt: 5,15 mm x 6,9 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0811493
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2113 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4017918917081
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 20,240 g
Toldtarifnummer 49119900