Mærkestrimmel, flad - ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810876

Mærkestrimmel, flad, Strimmel, hvid, mærket, med tryk på langs: Ulige tal 1-19, 21-39, osv. til 81-99, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 6,2 mm, skriftfelt: 5,15 x 6,15 mm, Antal mærkeskilte: 10

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkestrimmel-system ZBF med flad skiltenot giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler
  • Afvigende delingsmål muligt på forespørgsel.
  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.
  • Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
  • Mærkningsstrimler uden tekst kan mærkes individuelt via plotter eller manuelt.

Varedata

Bestillingsnøgle 0810876
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2122 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 127 (C_3_2019)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,607 mg
Toldtarifnummer 49119900