Gruppemærkeskilt til klemmemarkering - GBS 5-25X12 - 0810588

Gruppemærkeskilt, kan klipses i klemmemidten på skrue-, fjederkraft- og lyntilslutningsklemmer, kan mærkes med en etiket 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, på foddelen med ZB 5

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Kan klipses på alle klemmer med høj skiltenot i midten.
  • Mærkning til store flader med etiketter kan foretages manuelt med mærkestiften BSTIFT eller X-PEN.
  • Pladsbesparende gruppemærkning direkte på klemmen.

Varedata

Bestillingsnøgle 0810588
Pakningsstørrelse 100 STK
Minimum bestillingsmængde 100 STK
Katalogside Side 161 (C-3-2017)
GTIN 4017918859152
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,940 g
Toldtarifnummer 39269097