Krympeslange - WMS-2 HF 3,2 (60X5)RXL - 0810100

Krympeslange, Rulle, hvid, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: uden påtryk, skåret, monteringstype: skubbes på, kabeldiameterområde: 1,5 ... 3,2 mm, skriftfelt: 60 x 5 mm, Antal mærkeskilte: 2500

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0810100
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2216 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 220 (C_3_2019)
GTIN 4055626180243
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.500,000 g
Toldtarifnummer 39173200
Oprindelsesland DK (Danmark)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback