Mærkestrimmel, flad - ZBF 7,5:UNBEDRUCKT - 0809942

Mærkestrimmel, flad, Strimmel, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 7,5 mm, skriftfelt: 5,15 x 7,4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkestrimmel-system ZBF med flad skiltenot giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler
  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.

Varedata

Bestillingsnøgle 0809942
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2112 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 136 (C_3_2017)
GTIN 4017918602758
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,438 g
Toldtarifnummer 39269097