Mærkestrimler - ZB 5,08,LGS:L1-N,PE - 0809832

Mærkestrimler, Strimmel, hvid, mærket, med tryk på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 5,08 mm, skriftfelt: 10,5 x 5,15 mm, Antal mærkeskilte: 10

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Afvigende delingsmål muligt på forespørgsel.
  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.
  • Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
  • Mærkningsstrimler uden tekst kan mærkes individuelt via plotter eller manuelt.
  • Mærkestrimmel-system ZB giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler med høje skiltenoter.

Varedata

Bestillingsnøgle 0809832
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2122 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 117 (C_3_2019)
GTIN 4017918591816
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,031 g
Toldtarifnummer 49119900