Mærkestrimler - ZB 5,08,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0809803

Mærkestrimler, Strimmel, hvid, mærket, med tryk på langs: fortløbende tal 1 ... 10, 11 ... 20, osv. til 91 ... 100, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 5,08 mm, skriftfelt: 4,98 x 10,5 mm, Antal mærkeskilte: 10

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Afvigende delingsmål muligt på forespørgsel.
  • Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.
  • Mærkestrimmel-system ZB giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler med høje skiltenoter.
  • Mærkningsstrimler uden tekst kan mærkes individuelt via plotter eller manuelt.

Varedata

Bestillingsnøgle 0809803
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2122 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 117 (C_3_2019)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,120 g
Toldtarifnummer 49119900