Mærkestrimmel, flad - ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808820

Illustrationen viser ZBF 4 - UNBEDRUCKT, -LGS:FORTL.ZAHLEN, -QR:FORTL.ZAHLEN og -SO/CMS

Mærkestrimmel, flad, Strimmel, hvid, mærket, Med tryk på tværs: Fortløbende tal 1-10, 11-20, osv. til 91-100, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 4 mm, skriftfelt: 4,2 x 5,2 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkestrimmel-system ZBF med flad skiltenot giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler
  • Afvigende delingsmål muligt på forespørgsel.
  • Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.
  • Mærkningsstrimler uden tekst kan mærkes individuelt via plotter eller manuelt.

Varedata

Bestillingsnøgle 0808820
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 135 (C-3-2017)
GTIN 4017918180140
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,300 g
Toldtarifnummer 49119900