Mærkestrimmel, flad - ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808804

Mærkestrimmel, flad, Strimmel, hvid, mærket, med tryk på langs: fortløbende tal 1-10, 11-20, osv. til 101-110, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 8 mm, skriftfelt: 5,15 x 8,15 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkestrimmel-system ZBF med flad skiltenot giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler
  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.

Varedata

Bestillingsnøgle 0808804
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2122 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 136 (C_3_2017)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,730 mg
Toldtarifnummer 49119900