Mærkestrimmel, flad - ZBF 8:UNBEDRUCKT - 0808781

Mærkestrimmel, flad, Strimmel, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 8 mm, skriftfelt: 5,15 x 8,15 mm, Antal mærkeskilte: 10

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkestrimmel-system ZBF med flad skiltenot giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler
  • Beskyttelseshætter med udvendigt eller indvendigt gevind
  • Mærkeskilte med eller uden tryk
  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.

Varedata

Bestillingsnøgle 0808781
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2112 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 128 (C_3_2019)
GTIN 4017918180348
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,746 g
Toldtarifnummer 39269097