Mærkestrimler - ESL 26X6 - 0808105

Mærkestrimler, Stk., hvid, uden mærkning, kan mærkes med: Office-printersystemer, perforeret, monteringstype: indføring, skriftfelt: 26 x 6 mm, Antal mærkeskilte: 266

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kunststofkabelmærker til indstiksskilte
  • Materialefilen kan downloades under softearen CLIP PROJECT under download - "Software update - Marking".

Varedata

Bestillingsnøgle 0808105
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2114 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 161 (C_3_2017)
GTIN 4017918171506
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,000 g
Toldtarifnummer 39206219
Oprindelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback