Mærkestrimler - ESL 40X17 - 0808095

Mærkestrimler, Stk., hvid, uden mærkning, kan mærkes med: Office-printersystemer, perforeret, monteringstype: indføring, skriftfelt: 40 x 17 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kunststofkabelmærker til indstiksskilte
  • Materialefilen kan downloades under softearen CLIP PROJECT under download - "Software update - Marking".

Varedata

Bestillingsnøgle 0808095
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2314 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 243 (C_3_2017)
GTIN 4017918171513
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,200 g
Toldtarifnummer 39206219