Skilteholder - PATG 8/23 - 0808053

Skilteholder, transparent, uden mærkning, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 30 ... 35 mm, skriftfelt: 23 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkning foretages med de passende indstiksskilte UC-WMT ..., US-WMT ..., UCT-WMT ... og EMT ...
  • PATG...-tyllen er en skilteholder, der ikke kan blive væk.
  • Disse ledningsmærkningssystemer består af skilteholdere og indstiksskilte.
  • Ledninger med diameter fra 0,6 ... 50 mm kan dermed mærkes.

Varedata

Bestillingsnøgle 0808053
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BG221A -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 248 (C_3_2019)
GTIN 4017918168926
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,860 g
Toldtarifnummer 39269097